Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LBT-HN-N-20A |
LBT-HN-N-25A |
LBT-HN-N-32A |
LBT-HN-N-40A |
LBT-HN-N-50A |
LBT-SK-N-15A |
LBT-SK-N-20A |
LBT-SK-N-25A |
LBT-SK-N-32A |
LBT-SK-N-40A |
LBT-SK-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté d'alimentation, désignation nominale du filetage de tuyau, nom B, (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | Spécifications | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 85°C maximum) (MPa) | Détails de la pression admissible maximale (débit pulsé à 85°C maximum) (MPa) | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 40°C maximum) (MPa) | Détails de la pression admissible maximale (débit pulsé à 40°C maximum) (MPa) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.89 € | 1 | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | HN : Pour acier PVC résistant à la chaleur | 1.0 | 1.0 | - | - | ||
100.98 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | HN : Pour acier PVC résistant à la chaleur | 1.0 | 1.0 | - | - | ||
101.57 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | HN : Pour acier PVC résistant à la chaleur | 1.0 | 1.0 | - | - | ||
124.14 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | HN : Pour acier PVC résistant à la chaleur | 1.0 | 1.0 | - | - | ||
199.16 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | HN : Pour acier PVC résistant à la chaleur | 1.0 | 1.0 | - | - | ||
49.61 € | 1 | Disponible | 9 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | SK : Pour tuyau en PVC et tuyau en acier à thermolaquage polyéthylène à âme | - | - | 1.0 | 1.0 | |
79.79 € | 1 | Disponible | 9 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | SK : Pour tuyau en PVC et tuyau en acier à thermolaquage polyéthylène à âme | - | - | 1.0 | 1.0 | |
100.20 € | 1 | 9 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | SK : Pour tuyau en PVC et tuyau en acier à thermolaquage polyéthylène à âme | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
100.86 € | 1 | 9 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | SK : Pour tuyau en PVC et tuyau en acier à thermolaquage polyéthylène à âme | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
149.50 € | 1 | 9 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | SK : Pour tuyau en PVC et tuyau en acier à thermolaquage polyéthylène à âme | - | - | 1.0 | 1.0 | ||
196.42 € | 1 | 9 jours | 2B (50A) | 2B (50A) | SK : Pour tuyau en PVC et tuyau en acier à thermolaquage polyéthylène à âme | - | - | 1.0 | 1.0 |
Loading...
Fluide applicable | Eau | Forme | Type Y | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN CC491K équiv. (moulage au bronze sans plomb) | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Côté d'alimentation, désignation nominale du filetage de tuyau, nom B, (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Spécifications
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 85°C maximum)(MPa)
Détails de la pression admissible maximale (débit pulsé à 85°C maximum)(MPa)
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier à 40°C maximum)(MPa)
Détails de la pression admissible maximale (débit pulsé à 40°C maximum)(MPa)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles