Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
16-DT-N-15A |
16-DT-N-20A |
16-DT-N-25A |
16-DT-N-32A |
16-DT-N-40A |
16-DT-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté d'alimentation, désignation nominale du filetage de tuyau, nom B, (nom A) | Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
65.13 € | 1 | 8 jours | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | ||
75.55 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
107.36 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
107.43 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
156.63 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
185.74 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz | Forme | Type Y | Pression nominale | 16K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Ductile, moulage gris | Côté alimentation, type de connexion | Rc | Côté commande, type de connexion | Rc |
Pression de service max.(MPa) | 2.2 | Détails de la pression admissible maximale (débit régulier entre -10 – +120°C)(MPa) | 2.2 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé entre -10°C – +220°C)(MPa) | 2.0 |
Configurer
Propriétés de base
Côté d'alimentation, désignation nominale du filetage de tuyau, nom B, (nom A)
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles