Référence fabricant: 16-DTF-N-25A
Marque: TOYO VALVE
Prix: 140.04 €
Délai de livraison: 8 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
16-DTF-N-25A
Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz | Forme | Type Y | Pression nominale | 16K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | Ductile, moulage gris | Côté alimentation, type de connexion | Bride | Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) | 1B (25A) |
Côté commande, type de connexion | Bride | Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) | 1B (25A) | Pression de service max.(MPa) | 2.2 |
Détails de la pression admissible maximale (débit régulier entre -10 – +120°C)(MPa) | 2.2 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé entre -10°C – +220°C)(MPa) | 2.0 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air, huile et débit pulsé à 300°C)(MPa) | 1.8 |
Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air, huile et débit pulsé à 350°C)(MPa) | 1.6 |
Vous vous trouvez sur la page de Crépine en Y, à bride, type 16K, en fonte ductile, le numéro d'article est le suivant: 16-DTF-N-25A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 16-DTF-N-25A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles