Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
UTF-N-20A |
UTF-N-25A |
UTF-N-32A |
UTF-N-40A |
UTF-N-50A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) | Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
193.76 € | 1 | 8 jours | 3/4B (20A) | 3/4B (20A) | ||
319.31 € | 1 | 8 jours | 1B (25A) | 1B (25A) | ||
381.70 € | 1 | 8 jours | 1 1/4B (32A) | 1 1/4B (32A) | ||
395.06 € | 1 | 8 jours | 1 1/2B (40A) | 1 1/2B (40A) | ||
592.23 € | 1 | 8 jours | 2B (50A) | 2B (50A) |
Loading...
Fluide applicable | Eau / Air / Huile / Gaz | Forme | Type Y | Pression nominale | 10K |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.4308 équiv. | Côté alimentation, type de connexion | Bride | Côté commande, type de connexion | Bride |
Pression de service max.(MPa) | 1.0 | Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé à 180°C ou moins)(MPa) | 1.0 |
Configurer
Propriétés de base
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A)
Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles