• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Crépine en Y, à vis, type 20K

Crépine en Y, à vis, type 20K
Stainless steel valve, U series. For general-purpose and construction equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
UT-N-15A
UT-N-20A
UT-N-25A
UT-N-32A
UT-N-50A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté d'alimentation, désignation nominale du filetage de tuyau, nom B, (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

96.42 €

1 8 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)

97.81 €

1 8 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)

125.03 €

1 6 jours 1B (25A)1B (25A)

131.32 €

1 8 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

300.33 €

1 8 jours 2B (50A)2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fluide applicable Eau / Air / Huile / Gaz / Vapeur Forme Type Y Pression nominale 20K
Matériau du corps EN 1.4308 équiv. Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 2.0 Détails de la pression admissible maximale (vapeur, air et gaz, huile et débit pulsé à 180°C ou moins)(MPa) 2.0

Assistance technique