Modèle de précision standard, modèle D

Modèle de précision standard, modèle D
  • Remise sur volume
[Features]
· Spring pins included can be machined in the l/2 position simultaneously with the shaft.
· To extend life, boots and oil pack should be used.
· When the shaft shape is B or T, please indicate new JIS key, or previous JIS key.
· With key groove processing, spring pin is not included.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
D-6-A-A
D-8-A-A
D-10-A-A
D-12-A-A
D-14-A-A
D-16-A-A
D-18-A-A
D-20-A-A
D-22-A-A
D-25-A-A
D-30-A-A
D-35-A-A
D-45-A-A
D-50-A-A
D-60-A-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Longueur totale
(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation
(tr/min)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de transmission maximale
(N▪m)

105.48 €

10 8 jours 10616501 001 à 2 00015005

120.70 €

10 8 jours 10818601 001 à 2 00014009

141.31 €

1 8 jours 101022701 001 à 2 000110016

153.33 €

1 Disponible 8 jours 10122680301 à 1 00090025

176.69 €

1 Disponible 8 jours 10142988301 à 1 00081041

193.24 €

1 Disponible 8 jours 101632100301 à 1 00074054

216.48 €

1 Disponible 8 jours 101837112301 à 1 00064078

230.28 €

1 Disponible 8 jours 102042127301 à 1 000560118

258.16 €

1 Disponible 8 jours 102247145301 à 1 000500147

357.03 €

1 Disponible 8 jours 102552163301 à 1 000450206

553.54 €

1 Disponible 8 jours 103058182301 à 1 000410265

745.34 €

1 Disponible 8 jours 103570212301 à 1 000330451

1,368.12 €

1 8 jours 104588270100~300260902

1,668.32 €

1 8 jours 105095290100~3002401079

2,376.48 €

1 8 jours 1060115340100~3002001667

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type standard Caractéristique Haute précision / Petit Application Standard
Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) A Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) A

Assistance technique