Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
K-10-A-A |
K-12-A-A |
K-16-A-A |
K-20-A-A |
K-25-A-A |
K-30-A-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de transmission maximale (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.71 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 20 | 62 | 2001 à 4 000 | 2500 | 8 | ||
133.62 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | 25 | 74 | 1 001 à 2 000 | 2000 | 16 | ||
134.81 € | 1 | 8 jours | 10 | 16 | 32 | 104 | 1 001 à 2 000 | 1700 | 30 | ||
176.09 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 42 | 124 | 1 001 à 2 000 | 1300 | 54 | ||
190.05 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 50 | 140 | 1 001 à 2 000 | 1100 | 78 | ||
279.59 € | 1 | 8 jours | 10 | 30 | 60 | 178 | 301 à 1 000 | 950 | 137 |
Loading...
Type | Type standard | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A | Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A |
Configurer
Propriétés de base
φd(Ø)
φd(Ø)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Capacité de transmission maximale(N▪m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles