Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
BSD-30-A-A |
HSD-6-A-A |
HSD-8-A-A |
HSD-10-A-A |
HSD-12-A-A |
HSD-14-A-A |
HSD-16-A-A |
HSD-20-A-A |
HSD-25-A-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de transmission maximale (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
972.04 € | 1 | 18 jours | 10 | 30 | 60 | 275 | 100~300 | 150 | 282 | ||
88.94 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6 | 12.5 | 65 | 301 à 1 000 | 640 | 2 | |
108.75 € | 1 | 8 jours | 10 | 8 | 16 | 80 | 301 à 1 000 | 570 | 7 | ||
134.12 € | 1 | 8 jours | 10 | 10 | 20 | 90 | 301 à 1 000 | 460 | 12 | ||
162.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 12 | 25 | 112 | 301 à 1 000 | 380 | 20 | |
162.22 € | 1 | 8 jours | 10 | 14 | 25 | 112 | 301 à 1 000 | 380 | 20 | ||
268.36 € | 1 | 8 jours | 10 | 16 | 32 | 134 | 100~300 | 280 | 49 | ||
416.84 € | 1 | 8 jours | 10 | 20 | 40 | 164 | 100~300 | 230 | 93 | ||
543.27 € | 1 | 8 jours | 10 | 25 | 50 | 206 | 100~300 | 180 | 180 |
Loading...
Type | Type standard | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Application | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A | Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A | Type Q (Décomposition) | NA |
Configurer
Propriétés de base
φd(Ø)
φd(Ø)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Capacité de transmission maximale(N▪m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles