Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
M-2.0-A-A |
M-2.5-A-A |
M-3.0-A-A |
M-3.5-A-A |
M-4.0-A-A |
M-4.5-A-A |
M-5.0-A-A |
M-5.5-A-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Longueur totale (mm) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de transmission maximale (N▪m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 2 | 6 | 15 | 1000 | 0.4 | ||
57.67 € | 1 | 8 jours | 10 | 2.5 | 6 | 15 | 1000 | 0.4 | ||
69.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 3 | 6 | 18 | 1000 | 0.4 | ||
69.28 € | 1 | 8 jours | 10 | 3.5 | 6 | 18 | 1000 | 0.4 | ||
56.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 4 | 8 | 24 | 900 | 1.1 | ||
56.04 € | 1 | 8 jours | 10 | 4.5 | 8 | 24 | 900 | 1.1 | ||
56.08 € | 1 | 8 jours | 10 | 5 | 10 | 30 | 700 | 2.4 | ||
56.08 € | 1 | 8 jours | 10 | 5.5 | 10 | 30 | 700 | 2.4 |
Loading...
Type | Type standard | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 301 à 1 000 | Caractéristique | Petit |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. | Application | Standard | Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A |
Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A |
Configurer
Propriétés de base
φd(Ø)
φd(Ø)
Longueur totale(mm)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Capacité de transmission maximale(N▪m)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles