Glissières de joint, série GX

Glissières de joint, série GX
  • Remise sur volume
GXS(Hex sanding shaft) is made of S-45C. GXA/GXO (Hex hole sleeve) is made of: STKM-13. Hex shaft / Sleeve can be cut at any position.

[Features]
· The hex shaft and sleeve can be cut at any position.
· Cannot be used in sliding part while rotating.
· When using as a slide unit, the NX slide unit should also be considered.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
GXA-6
GXA-8
GXA-10
GXA-12
GXA-14
GXA-16
GXA-18
GXA-20
GXA-22
GXA-30
GXO-6
GXO-8
GXO-10
GXO-12
GXO-14
GXO-16
GXO-18
GXO-20
GXO-22
GXO-25
GXO-30
GXS-6
GXS-8
GXS-10
GXS-12
GXS-14
GXS-16
GXS-18
GXS-20
GXS-22
GXS-30
GXSA-8
GXSA-10
GXSA-12
GXSA-18
GXSO-10
GXSO-14
GXSO-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Matériau du corps Dimension hexagonale A Détails de glissement des joints Spécifications du manchon Longueur de l'arbre L
(mm)
Longueur du manchon (E, E1)
(mm)

48.49 €

1 Disponible 8 jours 10611-6.7ManchonAvec moyeu-85

48.65 €

1 Disponible 8 jours 10813-7.7ManchonAvec moyeu-85

57.89 €

1 Disponible 8 jours 101016-9.8ManchonAvec moyeu-105

70.26 €

1 Disponible 8 jours 101220-11.7ManchonAvec moyeu-108

79.74 €

1 Disponible 8 jours 101423-13.7ManchonAvec moyeu-128

97.77 €

1 Disponible 9 jours 101628-16.7ManchonAvec moyeu-128

105.63 €

1 Disponible 8 jours 101832-18.7ManchonAvec moyeu-150

121.41 €

1 Disponible 8 jours 102035-20.7ManchonAvec moyeu-170

97.04 €

1 Disponible 8 jours 102238-22.6ManchonAvec moyeu-190

141.50 €

1 Disponible 8 jours 103054-31.6ManchonAvec moyeu-215

29.75 €

1 Disponible 8 jours 10-11-6.7ManchonSans moyeu-80

29.88 €

1 Disponible 12 jours 10-13-7.7ManchonSans moyeu-80

36.49 €

1 Disponible 8 jours 10-16-9.8ManchonSans moyeu-100

44.94 €

1 Disponible 8 jours 10-20-11.7ManchonSans moyeu-100

50.34 €

1 Disponible 8 jours 10-23-13.7ManchonSans moyeu-120

63.18 €

1 Disponible 8 jours 10-28-16.7ManchonSans moyeu-120

67.37 €

1 Disponible 8 jours 10-32-18.7ManchonSans moyeu-140

77.26 €

1 Disponible 8 jours 10-35-20.7ManchonSans moyeu-160

91.47 €

1 Disponible 10 jours 10-38-22.6ManchonSans moyeu-180

116.20 €

1 Disponible 8 jours 10-44-25.6ManchonSans moyeu-200

139.46 €

1 Disponible 8 jours 10-54-31.6ManchonSans moyeu-200

35.48 €

1 Disponible 8 jours 106-[Acier] EN 1.1191 équiv.6.7Arbre-118-

35.59 €

1 Disponible 8 jours 108-[Acier] EN 1.1191 équiv.7.7Arbre-119-

38.81 €

1 Disponible 8 jours 1010-[Acier] EN 1.1191 équiv.9.8Arbre-123-

44.86 €

1 Disponible 8 jours 1012-[Acier] EN 1.1191 équiv.11.7Arbre-129-

47.93 €

1 Disponible 8 jours 1014-[Acier] EN 1.1191 équiv.13.7Arbre-181.5-

56.92 €

1 Disponible 9 jours 1016-[Acier] EN 1.1191 équiv.16.7Arbre-184.5-

71.96 €

1 Disponible 8 jours 1018-[Acier] EN 1.1191 équiv.18.7Arbre-190-

80.33 €

1 Disponible 8 jours 1020-[Acier] EN 1.1191 équiv.20.7Arbre-190-

97.76 €

1 Disponible 10 jours 1022-[Acier] EN 1.1191 équiv.22.6Arbre-241-

101.11 €

1 Disponible 8 jours 1030-[Acier] EN 1.1191 équiv.31.6Arbre-256-

84.25 €

1 Disponible 8 jours 10813-7.7Unité (arbre + manchon)Avec moyeu11985

96.69 €

1 Disponible 8 jours 101016-9.8Unité (arbre + manchon)Avec moyeu123105

115.13 €

1 Disponible 11 jours 101220-11.7Unité (arbre + manchon)Avec moyeu129108

124.04 €

1 Disponible 8 jours 101832-18.7Unité (arbre + manchon)Avec moyeu190150

75.30 €

1 Disponible 8 jours 101016-9.8Unité (arbre + manchon)Sans moyeu123100

98.27 €

1 Disponible 8 jours 101423-13.7Unité (arbre + manchon)Sans moyeu181.5120

110.12 €

1 Disponible 8 jours 102035-20.7Unité (arbre + manchon)Sans moyeu190160

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à arbre Application Standard

Assistance technique