Glissières de joint, série SPS

Glissières de joint, série SPS
  • Remise sur volume
SPS (spline shaft), SPA / SPO (spline sleeve) is made of: S-45C material. Use on the sliding part during rotation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPA-5
SPA-6
SPA-8
SPA-10
SPA-12
SPA-14
SPA-16
SPA-18
SPA-20
SPA-22
SPA-25
SPA-30
SPO-5
SPO-6
SPO-8
SPO-10
SPO-12
SPO-14
SPO-16
SPO-18
SPO-20
SPO-22
SPO-25
SPO-30
SPS-5
SPS-6
SPS-8
SPS-10
SPS-12
SPS-14
SPS-16
SPS-18
SPS-20
SPS-22
SPS-30
SPSA-6
SPSA-12
SPSA-25
SPSO-6
SPSO-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSφd
(Ø)
φd
(Ø)
Dimension de l'arbre cannelé Détails de glissement des joints Spécifications du manchon Longueur de l'arbre L
(mm)
Longueur du manchon (E, E1)
(mm)

77.92 €

1 Disponible 8 jours 105-Grand diamètre 5m = 0.5 z = 8ManchonAvec moyeu-42.5

77.98 €

1 Disponible 8 jours 106-Grand diamètre 6m = 0.5 z = 10ManchonAvec moyeu-43.5

78.26 €

1 Disponible 8 jours 108-Grand diamètre 8m = 0.5 z = 14ManchonAvec moyeu-50.5

90.96 €

1 Disponible 10 jours 1010-Grand diamètre 10m = 0.5 z = 18ManchonAvec moyeu-65

103.91 €

1 Disponible 8 jours 1012-Grand diamètre 12m = 0.75 z = 14ManchonAvec moyeu-85

116.37 €

1 Disponible 8 jours 1014-11×14×3.0×6ManchonAvec moyeu-90

100.42 €

1 Disponible 10 jours 1016-13×16×3.5×6ManchonAvec moyeu-95

108.76 €

1 Disponible 8 jours 1018-16×20×4.0×6ManchonAvec moyeu-105

124.59 €

1 Disponible 8 jours 1020-18×22×5.0×6ManchonAvec moyeu-110

140.63 €

1 Disponible 8 jours 1022-21×25×5.0×6ManchonAvec moyeu-115

164.36 €

1 Disponible 8 jours 1025-23×28×6.0×6ManchonAvec moyeu-125

201.07 €

1 Disponible 8 jours 1030-28×34×7.0×6ManchonAvec moyeu-140

57.02 €

1 Disponible 8 jours 105.9-Grand diamètre 5m = 0.5 z = 8ManchonSans moyeu-42.5

57.05 €

1 Disponible 8 jours 108.4-Grand diamètre 6m = 0.5 z = 10ManchonSans moyeu-43.5

57.30 €

1 Disponible 8 jours 109.9-Grand diamètre 8m = 0.5 z = 14ManchonSans moyeu-50.5

67.69 €

1 Disponible 8 jours 1012-Grand diamètre 10m = 0.5 z = 18ManchonSans moyeu-65

82.06 €

1 Disponible 8 jours 1015-Grand diamètre 12m = 0.75 z = 14ManchonSans moyeu-70

87.80 €

1 Disponible 8 jours 1017-11×14×3.0×6ManchonSans moyeu-75

107.84 €

1 Disponible 8 jours 1020-13×16×3.5×6ManchonSans moyeu-80

119.33 €

1 Disponible 8 jours 1023-16×20×4.0×6ManchonSans moyeu-90

95.69 €

1 Disponible 8 jours 1025-18×22×5.0×6ManchonSans moyeu-95

104.96 €

1 Disponible 8 jours 1027-21×25×5.0×6ManchonSans moyeu-100

128.10 €

1 Disponible 8 jours 1031-23×28×6.0×6ManchonSans moyeu-110

152.10 €

1 Disponible 8 jours 1038-28×34×7.0×6ManchonSans moyeu-125

28.76 €

1 Disponible 8 jours 10-5Grand diamètre 5m = 0.5 z = 8Arbre-150-

28.84 €

1 Disponible 8 jours 10-6Grand diamètre 6m = 0.5 z = 10Arbre-150-

29.49 €

1 Disponible 8 jours 10-8Grand diamètre 8m = 0.5 z = 14Arbre-300-

36.06 €

1 Disponible 8 jours 10-10Grand diamètre 10m = 0.5 z = 18Arbre-300-

46.65 €

1 Disponible 8 jours 10-12Grand diamètre 12m = 0.75 z = 14Arbre-400-

97.79 €

1 Disponible 8 jours 10-1411×14×3.0×6Arbre-400-

107.17 €

1 Disponible 8 jours 10-1613×16×3.5×6Arbre-400-

126.14 €

1 Disponible 8 jours 10-2016×20×4.0×6Arbre-600-

102.42 €

1 Disponible 8 jours 10-2218×22×5.0×6Arbre-600-

117.10 €

1 Disponible 8 jours 10-2521×25×5.0×6Arbre-800-

192.47 €

1 Disponible 8 jours 10-3528×34×7.0×6Arbre-800-

86.81 €

1 Disponible 8 jours 106-Grand diamètre 6m = 0.5 z = 10Unité (arbre + manchon)Avec moyeu15043.5

123.37 €

1 Disponible 8 jours 1012-Grand diamètre 12m = 0.75 z = 14Unité (arbre + manchon)Avec moyeu40085

315.16 €

1 Disponible 12 jours 1025-23×28×6.0×6Unité (arbre + manchon)Avec moyeu800125

85.89 €

1 Disponible 10 jours 106-Grand diamètre 6m = 0.5 z = 10Unité (arbre + manchon)Sans moyeu15043.5

103.77 €

1 Disponible 10 jours 1010-Grand diamètre 10m = 0.5 z = 18Unité (arbre + manchon)Sans moyeu30065

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à arbre Matériau du corps EN 1.1191 équiv. Application Standard

Assistance technique