Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SPSAS-10 |
SPSAS-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Dimension de l'arbre cannelé | Détails de glissement des joints | Spécifications du manchon | Longueur de l'arbre L (mm) | Longueur du manchon (E, E1) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244.80 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | - | Grand diamètre 10m = 0.5 z = 18 | Unité (arbre + manchon) | Avec moyeu | 300 | 65 | |
300.17 € | 1 | 8 jours | 10 | 12 | - | Grand diamètre 12m = 0.75 z = 14 | Unité (arbre + manchon) | Avec moyeu | 400 | 80 |
Loading...
Type | Type à arbre | Matériau du corps | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Application | Standard |
---|
Configurer
Propriétés de base
φd(Ø)
φd(Ø)
Dimension de l'arbre cannelé
Détails de glissement des joints
Spécifications du manchon
Longueur de l'arbre L(mm)
Longueur du manchon (E, E1)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles