Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Y-5 |
Y-6 |
Y-8 |
Y-10 |
Y-12 |
Y-14 |
Y-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur totale (mm) | d | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.52 € 5.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | M 5X0.8 | |
11.57 € 5.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 24 | M 6X1 | |
13.09 € 6.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 32 | M 8X1.25 | |
15.19 € 6.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | M10X1.5 | |
18.84 € 10.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | M12X1.5 | |
29.54 € 15.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 56 | M14X1.5 | |
40.49 € 19.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 64 | M16X1.5 |
Loading...
Type | Produits de maintenance | Matériau du corps | EN 1.0718 équiv. | Application | Standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur totale(mm)
d
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles