Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-6P-A-A |
B-8P-A-A |
B-10P-A-A |
B-12P-A-A |
B-14P-A-A |
B-16P-A-A |
B-20P-A-A |
B-22P-A-A |
B-25P-A-A |
B-30P-A-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | φd (Ø) | φd (Ø) | Longueur totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117.23 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 6 | 12 | 168.5~266.5 | |
123.22 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 8 | 16 | 187.5~433 | |
145.49 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 10 | 20 | 231~458 | |
177.85 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 12 | 24 | 288~599 | |
238.77 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 14 | 28 | 318~621.5 | |
287.87 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 16 | 32 | 343~638.5 | |
401.78 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 20 | 40 | 403~878 | |
479.67 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 22 | 44 | 425~1094 | |
548.55 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 25 | 50 | 465~1122 | |
779.41 € | 1 | Disponible | 11 jours | 10 | 30 | 60 | 556~1185 |
Loading...
Type | Type à arbre | Caractéristique | Couple élevé | Matériau du corps | EN 1.1191 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Standard | Forme du trou d'arbre et gauche (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A | Forme du trou d'arbre et droit (B, T uniquement, normes JIS spécifiées) | A |
Type Q (Décomposition) | NA |
Configurer
Propriétés de base
φd(Ø)
φd(Ø)
Longueur totale(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles