Référence pièce:
références possibles.Référence pièce |
---|
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC) | Jour d'expédition standard |
---|
407.19 € ( 484.56 € ) | 12 jours ouvrables |
493.36 € ( 587.10 € ) | 12 jours ouvrables |
563.77 € ( 670.89 € ) | 12 jours ouvrables |
823.03 € ( 979.41 € ) | 12 jours ouvrables |
1,113.17 € ( 1,324.67 € ) | 12 jours ouvrables |
1,498.46 € ( 1,783.17 € ) | 12 jours ouvrables |
1,938.57 € ( 2,306.90 € ) | 12 jours ouvrables |
2,310.60 € ( 2,749.61 € ) | 12 jours ouvrables |
3,224.57 € ( 3,837.24 € ) | 12 jours ouvrables |
[Features]
· P series are short-lead, easy order type.
· Comprising of 2 standard joints (SPS, and join slide SPA).
· In the case of the standard product, since the joint and the join slide are not set on delivery, once the full length dimension is decided, use the spring pin provided to set for use (HJ-P uses joint pin instead of spring pin ).
· When setting, please ensure symmetry of left / right joint assembly.
· Please note, if set incorrectly, output shaft speed will become uneven.