• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne deux voies électrique, série MD-55

Vanne deux voies électrique, série MD-55

An outdoor rainproof structure. Thermal protector prevents motor burn-outs that are caused under abnormal conditions.

[Features]
This is an outdoor rainproof structure (JISC0920IP65).
・As this has adopted a thermal protector (partial thermistor) for motor protection, it has superior durability against motor burn out in irregular situations.
・Start and stop operations are rapid and accurate, and this can be confirmed from the operation position display.
・The valve open/close operation is smooth and it can be completely sealed to avoid fluid water hammering.
▪ This can be operated manually.
▪ This has a space heater built-in as a measure against condensation (0.8 W).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MD-55-65A
MD-55-80A
MD-55-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, valeur nominale d'embase du tube Côté commande, valeur nominale d'embase du tube Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)

1,377.69 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)0~800~1.0

1,560.33 €

Devis 3B (80A)3B (80A)0~800~1.0

1,852.57 €

Devis 4B (100A)4B (100A)0~800~1.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Droit Matériau du corps Fonte graphitique sphérique (EN-JS 1040 équiv.) Fluide applicable Eau / Air
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage complet Côté alimentation, type de connexion Bride RF JIS, type 10K
Côté commande, type de connexion Bride RF JIS, type 10K Garniture du corps Résine fluorée Méthode de fonctionnement Électrique

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique