• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Valve trois voies électrique, série MD-35R

Valve trois voies électrique, série MD-35R

Outdoor rainproof structure. Start and stop operations are quick and precise, and can be checked on operating position display. Includes a built-in space heater to counteract condensation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MD-35R-15A
MD-35R-20A
MD-35R-25A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, filetage nominal de tuyauterie Côté commande, filetage nominal de tuyauterie Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)

196.90 €

9 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)-10~800~1.0

218.71 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)-10~800~1.0

247.99 €

9 jours 1B (25A)1B (25A)-10~800~1.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du corps principal Vertical trois voies Matériau du corps Laiton Fluide applicable Eau / Air
Pression nominale 10K Type à clapet à bille Alésage réduit Côté alimentation, type de connexion Rc
Côté commande, type de connexion R Garniture du corps Résine fluorée Forme du port Port L
Méthode de fonctionnement Électrique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique