• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Robinet de radiateur, série FV-2S

Robinet de radiateur, série FV-2S

A steam-driven radiator valve for mounting on a heat radiator. A bellows packless type totally free of leakage. Can be used for vapor as well as cold-temperature water.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FV-2S-15A
FV-2S-20A
FV-2S-25A
FV-2S-32A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) Température maximale
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Diamètre de poignée D
(φ)
L1
(mm)
L2
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)

60.22 €

9 jours 1/2B (15A)1/2B (15A)~150~0.3156535281011795

70.89 €

9 jours 3/4B (20A)3/4B (20A)~150~0.32075383310821101

83.56 €

9 jours 1B (25A)1B (25A)~150~0.32586423811725109

124.83 €

9 jours 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)~150~0.325102524413028117

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vannes de radiateurs Forme du corps principal Droit Matériau du corps principal Bronze
Liquide applicable Eau / Vapeur Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions R

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique