• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vanne de mélange d'eau froide / chaude, série HV 3

Vanne de mélange d'eau froide / chaude, série HV 3

Widely used in valves for fluid return or cold/hot-water radiators, in construction ranging from houses to multi-story buildings and skyscrapers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HV-3A-15A
HV-3A-20A
HV-3S-15A
HV-3S-20A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Forme du corps principal Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) Température maximale
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)

39.72 €

9 jours [Angle] Angle1/2B (15A)1/2B (15A)nul~90nul~0.65625532459~6365~69

54.27 €

9 jours [Angle] Angle3/4B (20A)3/4B (20A)nul~90nul~0.66328.559.52862~6870~76

51.00 €

9 jours Droit1/2B (15A)1/2B (15A)nul~90nul~0.65625532459~6365~69

59.42 €

9 jours Droit3/4B (20A)3/4B (20A)nul~90nul~0.66328.559.52862~6870~76

Loading...

  1. 1

Informations de base

Types de vanne Vanne d'eau chaude et froide Matériau du corps principal Bronze Liquide applicable Eau
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, types de connexions R

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique