• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Clapet anti-retour, série SCV-2

Clapet anti-retour, série SCV-2

Inline type for compact piping. No restrictions on pipe mounting orientation (horizontal, vertical).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SCV-2-15A
SCV-2-20A
SCV-2-25A
SCV-2-40A
SCV-2-50A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A)

54.76 €

Devis 1/2B (15A)1/2B (15A)

54.46 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)

108.54 €

Devis 1B (25A)1B (25A)

234.83 €

44 jours 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

315.71 €

44 jours [2b] 2B (50A)[2b] 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Ressort (en ligne) Fluide applicable Eau / Air Pression nominale Aucune norme ou autre
Matériau du corps Acier inoxydable Côté alimentation, type de connexion Rc Côté commande, type de connexion Rc
Pression de service max.(MPa) 1.6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique