Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SU-10-125A |
SU-10-150A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) | Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,223.67 € | 1 | 10 jours | 5B (125A) | 5B (125A) | ||
9,303.03 € | 1 | 10 jours | 6B (150A) | 6B (150A) |
Loading...
Liquide applicable | Eau / Huile / Autre | Forme | En U | Matériau du corps | Acier moulé inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Côté alimentation, type de connexion | Bride | Côté commande, type de connexion | Bride | Pression maximale(MPa) | 1.0 |
Température maximale(°C) | 220 | Grille de crépine(Maille) | 60 | Bride de connexion | Bride FF JIS, type 10K |
Configurer
Propriétés de base
Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A)
Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles