• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crépines en U, série SU-20C

Crépines en U, série SU-20C

[Features]
· Larger filtration surface area allowing for a reduction in flow rate caused by clogging
· The SU-20S type utilizes a single-touch cover that can detached for cleaning by simply removing a single bolt.
· The SU-20C has excellent corrosion resistance due to its nylon 11 coating on the inside and outside surfaces of the main body.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-20C-20A
SU-20C-25A
SU-20C-32A
SU-20C-40A
SU-20C-50A
SU-20C-65A
SU-20C-80A
SU-20C-100A
SU-20C-125A
SU-20C-150A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A)

317.80 €

Devis 3/4B (20A)3/4B (20A)

349.63 €

Devis 1B (25A)1B (25A)

403.39 €

Devis 1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)

408.60 €

Devis 1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)

510.89 €

Devis 2B (50A)2B (50A)

735.81 €

Devis 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

787.99 €

Devis 3B (80A)3B (80A)

1,388.13 €

Devis 4B (100A)4B (100A)

1,936.07 €

Devis 5B (125A)5B (125A)

2,854.53 €

Devis 6B (150A)6B (150A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable Eau / Huile / Autre Forme En U Matériau du corps Fonte à graphique sphérique
Côté alimentation, type de connexion Bride Côté commande, type de connexion Bride Pression maximale(MPa) 1.0
Température maximale(°C) 60 Grille de crépine(Maille) 60 Bride de connexion Bride FF JIS, type 10K

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique