Crépine en U, série SU-20 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Crépine en U, série SU-20
  • Remise sur volume
Larger filtration surface designed to address flow rate reduction caused by clogging.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SU-20-25A

Référence pièce
SU-20-25A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

284.91 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable Eau / Huile / Autre Forme En U Matériau du corps Fonte à graphique sphérique
Côté alimentation, type de connexion Bride Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) 1B (25A) Côté commande, type de connexion Bride
Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A) 1B (25A) Pression maximale(MPa) 1.0 Température maximale(°C) 220
Grille de crépine(Maille) 60 Bride de connexion Bride FF JIS, type 10K

Vous vous trouvez sur la page de Crépine en U, série SU-20, le numéro d'article est le suivant: SU-20-25A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SU-20-25A.

Assistance technique