• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crépines en U, série SU-50S

Crépines en U, série SU-50S

A significantly downsized, lightweight U-Strainer. Utilizes a quick-opening type lid for easy disassembly and cleaning.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SU-50S-65A
SU-50S-80A
SU-50S-100A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Côté d'alimentation, désignation nominale de la bride de tuyau, nom B, (nom A) Valeur nominale du côté de commande, bride de tuyau, nom B (nom A)

256.26 €

8 jours 2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)

355.76 €

8 jours 3B (80A)3B (80A)

463.23 €

8 jours 4B (100A)4B (100A)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable Eau / Huile / Autre Forme En U Matériau du corps Fonte à graphique sphérique
Côté alimentation, type de connexion Bride Côté commande, type de connexion Bride Pression maximale(MPa) 1.0
Température maximale(°C) 80 Grille de crépine(Maille) 60 Bride de connexion Bride FF JIS, type 10K

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique