• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Crépine en U, série SU-55F

Crépine en U, série SU-55F

[Features]
▪ Uses a vertical structure.
▪ O-ring is used to seal the cap, which makes the removal of cap and cleaning of the screen easy.
▪ Since it is made of bronze, there is no worry about water containing rust. Product has superior corrosion resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SU-55F-15A

Référence pièce
SU-55F-15A
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

26.90 €

Devis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Liquide applicable Eau Forme En U Matériau du corps Bronze
Côté alimentation, type de connexion Rc Côté alimentation, taille nominale de filetage de tuyauterie, nom B (nom A) 1/2B (15A) Côté commande, type de connexion Rc
Côté de contrôle, taille nominale de filetages de tuyaux, nom B (nom A) 1/2B (15A) Pression maximale(MPa) 1.2 Température maximale(°C) 60
Grille de crépine(Maille) 60

Vous vous trouvez sur la page de Crépine en U, série SU-55F, le numéro d'article est le suivant: SU-55F-15A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SU-55F-15A.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique