Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EB-2J-20A |
EB-2J-25A |
EB-2J-32A |
EB-2J-40A |
EB-2J-50A |
EB-2J-65A |
EB-2J-80A |
EB-2J-100A |
EB-2J-125A |
EB-2J-150A |
EB-2J-200A |
EB-2J-250A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal, nom B (nom A) | |
---|---|---|---|---|---|
379.02 € | 1 | 10 jours | 3/4B (20A) | ||
392.81 € | 1 | 10 jours | 1B (25A) | ||
444.90 € | 1 | 10 jours | 1 1/4B (32A) | ||
515.96 € | 1 | 10 jours | 1 1/2 (B40A) | ||
587.44 € | 1 | 10 jours | 2B (50A) | ||
710.04 € | 1 | 10 jours | 2 1/2B (65A) | ||
899.04 € | 1 | 10 jours | 3B (80A) | ||
1,391.02 € | 1 | Disponible | 10 jours | 4B (100A) | |
1,482.97 € | 1 | 10 jours | 5B (125A) | ||
2,074.02 € | 1 | 10 jours | 6B (150A) | ||
2,819.86 € | 1 | 10 jours | 8B (200A) | ||
3,351.60 € | 1 | 10 jours | 10B (250A) |
Loading...
Type à raccord | Forme des soufflets | Fluides utilisables | Vapeur / Eau / Huile / Air | Types de pièces de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Matériau pièces à contact à liquide | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Matériau de pièces de connexion | Acier au carbone | Pression de service minimum(MPa) | 0.98 |
Bride de connexion | Bride JIS, type 10K | Longueur maximale d'expansion et de contraction(mm) | 70 |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal, nom B (nom A)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles