Référence fabricant: ES-10-100-65A
Marque: YOSHITAKE
Prix: 1,388.45 €
Délai de livraison: 10 jours
Matériau de pièces de connexion: [Fonte] Fonte à graphique sphérique
Filetage nominal, nom B (nom A): 2 1/2B (65A)
Longueur maximale d'expansion et de contraction: 100 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ES-10-100-65A
Référence pièce
|
---|
ES-10-100-65A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau de pièces de connexion | Filetage nominal, nom B (nom A) | Longueur maximale d'expansion et de contraction (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,388.45 € | 1 | 10 jours | [Fonte] Fonte à graphique sphérique | 2 1/2B (65A) | 100 |
Loading...
Type à raccord | À manchon | Fluides utilisables | Vapeur / Eau / Huile / Air | Types de pièces de connexion | Bride |
---|---|---|---|---|---|
Pression de service minimum(MPa) | 1 |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord pour flexible, série ES-10 / 11, le numéro d'article est le suivant: ES-10-100-65A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ES-10-100-65A.
Configurer
Propriétés de base
Type
Matériau de pièces de connexion
Filetage nominal, nom B (nom A)
Longueur maximale d'expansion et de contraction(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ES-10-100-32A |
ES-10-100-40A |
ES-10-100-50A |
ES-10-100-80A |
ES-10-200-100A |
ES-10-200-25A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau de pièces de connexion | Filetage nominal, nom B (nom A) | Longueur maximale d'expansion et de contraction (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
759.19 € | 1 | 10 jours | [Fonte] Fonte à graphique sphérique | 1 1/4B (32A) | 100 | ||
823.56 € | 1 | 10 jours | [Fonte] Fonte à graphique sphérique | 1 1/2 (B40A) | 100 | ||
897.98 € | 1 | 10 jours | [Fonte] Fonte à graphique sphérique | 2B (50A) | 100 | ||
1,553.98 € | 1 | 10 jours | [Fonte] Fonte à graphique sphérique | 3B (80A) | 100 | ||
2,597.26 € | 1 | 10 jours | [Acier] Acier laminé | 4B (100A) | 200 | ||
766.06 € | 1 | 10 jours | [Acier] Acier laminé | 1B (25A) | 200 |