Chaîne à billes en acier inoxydable

Chaîne à billes en acier inoxydable
  • Remise sur volume
Cut chains of different sizes (in one meter increments) are available (from 1 m to 30 m).

(i)Remarque

  • This product can be purchased in single unit increments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2.3-R-1M
2.3-R-3M
2.3-R-5M
3.2-R-2M
3.2-R-5M
4.5-R-2M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Numéro de code Longueur
(m)
Diamètre de fil d utilisé
(mm)

6.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

13212.3

18.83 €

1 6 jours 13232.3

31.64 €

1 6 jours 13252.3

10.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

13323.2

34.16 €

1 6 jours 13353.2

19.30 €

1 7 jours 13424.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Chaînes à billes Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)

Assistance technique