Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Soufflets ronds série MJ

Soufflets ronds série MJ

Standardized with a sheet width of between 400 to 1200 mm and a length of 1000 mm. Adopts an aluminum drum for lightweight.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MJ-S1000-1000
MJ-S1100-1000
MJ-S1200-1000
MJ-S400-1000
MJ-S500-1000
MJ-S600-1000
MJ-S700-1000
MJ-S800-1000
MJ-S900-1000
MJ-T1000-1000
MJ-T1100-1000
MJ-T1200-1000
MJ-T400-1000
MJ-T500-1000
MJ-T600-1000
MJ-T700-1000
MJ-T800-1000
MJ-T900-1000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLargeur de la plaque A
(mm)
Largeur de tambour B
(mm)
Largeur totale l
(mm)
Cote de montage P
(mm)
Matériau de la bâche

298.16 €

34 jours -1000101410801050Bâche en polyester (noire)

303.70 €

34 jours -1100111411801150Bâche en polyester (noire)

307.39 €

34 jours -1200121412801250Bâche en polyester (noire)

283.47 €

34 jours -400414480450Bâche en polyester (noire)

287.17 €

34 jours -500514580550Bâche en polyester (noire)

281.51 €

34 jours -600614680650Bâche en polyester (noire)

285.21 €

34 jours -700714780750Bâche en polyester (noire)

290.76 €

34 jours -800814880850Bâche en polyester (noire)

294.46 €

34 jours -900914980950Bâche en polyester (noire)

357.32 €

34 jours 101000101410801050Conex résistant à la chaleur (gris)

364.71 €

34 jours 101100111411801150Conex résistant à la chaleur (gris)

368.41 €

34 jours 101200121412801250Conex résistant à la chaleur (gris)

325.89 €

34 jours 10400414480450Conex résistant à la chaleur (gris)

331.43 €

34 jours 10500514580550Conex résistant à la chaleur (gris)

336.98 €

34 jours 10600614680650Conex résistant à la chaleur (gris)

342.53 €

34 jours 10700714780750Conex résistant à la chaleur (gris)

348.07 €

34 jours 10800814880850Conex résistant à la chaleur (gris)

353.62 €

34 jours 10900914980950Conex résistant à la chaleur (gris)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur de l'enroulement de la plaque(mm) 1000

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique