Soufflets plats série CF

Soufflets plats série CF
The bellows main body has a triple structure, which makes it sturdy. The bellows has consistent expansion movement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CF25-W200-200
CF25-W200-300
CF25-W200-400
CF25-W300-400
CF25-W500-400
CF25-W800-900
CF35-W800-400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur nominale MAX
(mm)
Plage de longueurs applicable
(mm)
Largeur totale l
(mm)
Hauteur h
(mm)
Numéro du trou de montage N

160.10 €

1 41 jours 1020040-200200252

138.98 €

1 41 jours 1030040~300200252

166.81 €

1 41 jours 1040050~400200252

228.03 €

1 41 jours 1040050~400300253

325.42 €

1 41 jours 1040050~400500253

758.82 €

1 41 jours 10900100~900800254

402.63 €

1 41 jours 1040040~400800354

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bâche Tissu en nylon, film PET, tissu CSM d'aluminium

Assistance technique