Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YM30T |
YM40T |
YM50T |
YM60AT |
YM60BT |
YM80T |
YM90T |
YM100T |
YM110T |
YM135T |
YM160T |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur nominale MAX (mm) | Nombre de dents | Diamètre extérieur de corps applicable (φ) | Diamètre interne du corps principal (φ) | D.I. de la plaque centrale (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.64 € | 1 | 8 jours | 10 | 75 | 15 | 30 | 10 | 9 | ||
33.35 € | 1 | 8 jours | 10 | 75 | 12 | 40 | 18 | 17 | ||
36.34 € | 1 | 8 jours | 10 | 75 | 15 | 50 | 30 | 26 | ||
46.58 € | 1 | 8 jours | 10 | 75 | 15 | 60 | 40 | 36 | ||
46.98 € | 1 | 8 jours | 10 | 150 | 15 | 60 | 30 | 26 | ||
51.56 € | 1 | 8 jours | 10 | 150 | 15 | 80 | 50 | 46 | ||
62.22 € | 1 | 8 jours | 10 | 150 | 15 | 90 | 60 | 56 | ||
71.48 € | 1 | 8 jours | 10 | 150 | 15 | 100 | 70 | 61 | ||
84.42 € | 1 | 8 jours | 10 | 150 | 15 | 110 | 80 | 71 | ||
110.30 € | 1 | 8 jours | 10 | 150 | 15 | 135 | 105 | 96 | ||
114.29 € | 1 | 8 jours | 10 | 150 | 10 | 160 | 120 | 115 |
Loading...
Matériau du corps principal | Polyuréthane thermoplastique (noir) | Matériau de la plaque médiane | Polycarbonate PC (clair) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Longueur nominale MAX(mm)
Nombre de dents
Diamètre extérieur de corps applicable(φ)
Diamètre interne du corps principal(φ)
D.I. de la plaque centrale(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles