Modèle à embase rhombique, méthodes à roue excentrique, série acier inoxydable, argent économique

Modèle à embase rhombique, méthodes à roue excentrique, série acier inoxydable, argent économique
[Features]
· The bearing, fixed eccentric wheel, and bearing box are all made of corrosion-resistant stainless steel, making the product suitable for use with machinery that doesn't handle rust well.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MUSFL000
MUSFL001
MUSFL002
MUSFL003
MUSFL004
MUSFL005
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'arbre (mm)
(Ø)
H
(mm)

62.90 €

1 5 jours 101060

78.21 €

1 5 jours 101263

82.38 €

1 5 jours 101567

85.56 €

1 5 jours 101771

98.23 €

1 5 jours 102090

108.00 €

1 5 jours 102595

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité, type Unité de roulements à insert Unité de roulement, type Unité à bride diamant Type de roulement insert Forme d'alésage cylindrique avec roue excentrique
Type en forme de chapeau, catégorie Standard

Assistance technique