Douille de sécurité NH【200-2,000 pièces par conditionnement】

Douille de sécurité NH
Since a serrated conical disc spring washer is installed, this does not scratch fastened members like conventional spring washers.

[Features]
· A 12.9 high strength bolt with washer included.
· The bolt washer is also reinforced via special processing.
· Since a serrated conical disc spring washer is installed, this does not scratch fastened members like conventional spring washers.
· Stable thanks to the low torque coefficient.
· The serrated conical disc spring washer does not co-rotate with bolts, helping mitigate friction on the washer.
· The parts have been integrated.
· A washer is included in the bolt, so they can be handled as one part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
010003006
010003008
010003014
010003016
010003018
010003020
010003025
010004008
010004014
010004015
010004016
010004018
010004020
010004025
010005012
010005025
010006010
010006012
010006014
010006018
010006020
010008014
010008015
010008016
010008018
010008035
010010030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L ou l (mm) Pas
(mm)

126.98 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 10360.5

112.56 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 10380.5

119.52 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 103140.5

123.14 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 103160.5

126.76 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 103180.5

129.66 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 103200.5

87.30 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 103250.5

114.73 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 10480.7

121.97 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 104140.7

124.29 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 104150.7

126.76 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 104160.7

93.31 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 104180.7

98.49 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 104200.7

103.67 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 104250.7

55.90 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 105120.8

87.25 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 105250.8

110.15 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 11 jours 106101

110.21 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 106121

92.48 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 106141

96.37 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 106181

99.28 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 106201

67.55 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 108141.25

68.50 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 108151.25

69.37 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 108161.25

70.62 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 108181.25

41.83 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 108351.25

59.04 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 1010301.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Matériau EN 1.7220 équiv. Traitement de surface Oxydé noir
Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse
Niveau de résistance (acier) 12.9 Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Application Standard

Assistance technique