Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
050003016 |
050012025 |
050012030 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Filetage nominal (M) | Longueur L ou l (mm) | Pas (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 16 | 0.5 | |
1.78 € 1.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 25 | 1.75 | |
0.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 30 | 1.75 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Matériau | EN 1.7220 équiv. | Forme du trou de montage | Douille hexalobée |
---|---|---|---|---|---|
FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Formes supplémentaires | Standard | Niveau de résistance (acier) | 12.9 |
Type de strie du filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Type à vis | Filet complet |
Finition plaquée | Applicable |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Filetage nominal (M)
Longueur L ou l (mm)
Pas(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles