• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières amovibles / non perforées / asymétriques / roulées / acier / nu / B-528-A / TAKIGen

Charnières amovibles / non perforées / asymétriques / roulées / acier / nu / B-528-A / TAKIGen
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. See B-1528-A

[Features]
· Can be folded and used depending on the structure and application of the board.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-528-A-1
B-528-A-2
B-528-A-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

3.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

1060602.3512988

4.75 €

1 6 jours 10801003.2612989

5.46 €

1 6 jours 10104803.2812990

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Forme traction Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Textile Inversé Type combinaison gauche/droite Trou de montage NA

Assistance technique