Axes d'articulation / acier / B-970 / TAKIGen

Axes d'articulation / acier / B-970 / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1970

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-970-0
B-970-1
B-970-2
B-970-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Diamètre de l'arbre φD
(mm)
Code produit

8.53 €

4.52 €

1 Jour même

Stock

10102181010537

6.39 €

3.32 €

1 Jour même

Stock

109416810538

5.61 €

3.20 €

1 Jour même

Stock

108214610539

5.26 €

1 Disponible 6 jours 107512510540

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Matériau Tuyau en acier au carbone pour structure mécanique Finition de surface Textile
Trou de montage NA

Assistance technique