[Features]
· Depending on the structure and application of the board, it can be folded and used.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
B-543-B-1(BA-58-2) |
B-543-B-2(BA-60-5) |
B-543-B-3(BA-59-3) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type. (mm) | Largeur l (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | Trou de montage | Diamètre de l'arbre φD1 | Code produit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 5 jours | 80 | 60 | 3.2 | NA | 6 | 11759 | ||
4.98 € | 5 jours | 92 | 110 | 4 | NA | 8 | 11772 | ||
5.14 € | 5 jours | 92 | 150 | 4 | NA | 6 | 11765 |
Loading...
Type du corps principal | Charnières amovibles | Type charnières à languettes amovibles | Forme traction | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Textile | Inversé | Type combinaison gauche/droite |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.