Charnière dissimulée à écrou hexagonal et aile simple, modèle A, B-541-A

Charnière dissimulée à écrou hexagonal et aile simple, modèle A, B-541-A
  • Remise sur volume
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinges
· Length L (mm): 47
· Material: Cold rolled Steel plate (SPCC)
· Surface finish: zinc plating chromate treatment
· Width W (mm): 22
· Plate thickness t (mm): 2.3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-541-A

Référence pièce
B-541-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

3.70 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 47 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 22 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.3
Diamètre de l'arbre φD(mm) 5 Trou de montage NA Code produit 10496

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée à écrou hexagonal et aile simple, modèle A, B-541-A, le numéro d'article est le suivant: B-541-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-541-A.

Assistance technique