Charnière dissimulée en L, type 1, B-534

Charnière dissimulée en L, type 1, B-534
  • En promotion
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. Refer to B-1534

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-534-1
B-534-2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLength L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Code produit

3.71 €

1.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

106010488

2.42 €

0.82 €

1 Jour même

Stock

104010489

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) Finition de surface Textile
Largeur l(mm) 17 Épaisseur de la plaque t(mm) 2.3 Diamètre de l'arbre φD(mm) 5
Trou de montage NA

Assistance technique