Charnière dissimulée en L, modèle 4, B-566

Charnière dissimulée en L, modèle 4, B-566
  • En promotion
[Features]
· Suitable for housing with level differences.
· Easy to install detachable hinge

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-566

Référence pièce
B-566
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.90 €

2.84 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 70 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 51 Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage NA Code produit 10513

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L, modèle 4, B-566, le numéro d'article est le suivant: B-566.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-566.

Assistance technique