• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnière dissimulée en L, modèle 5, B-549

Charnière dissimulée en L, modèle 5, B-549

Détails du produit:

Référence fabricant: B-549

Marque: TAKIGEN

Prix: 4.12

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-549

Référence pièce
B-549
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.12 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 80 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 20 Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 6 Trou de montage NA Code produit 10500

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L, modèle 5, B-549, le numéro d'article est le suivant: B-549.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-549.

Assistance technique