Charnière dissimulée en L, modèle 6, B-556

Charnière dissimulée en L, modèle 6, B-556
  • Remise sur volume
[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Length L (mm): 104
· Material: Cold rolled steel plate (SPCC)
· Surface finish: zinc plating chromate treatment
· Width W (mm): 38
· Plate thickness t (mm): 4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-556

Référence pièce
B-556
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

7.41 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 104 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 38 Épaisseur de la plaque t(mm) 4
Diamètre de l'arbre φD(mm) 8 Trou de montage NA Code produit 10507

Vous vous trouvez sur la page de Charnière dissimulée en L, modèle 6, B-556, le numéro d'article est le suivant: B-556.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-556.

Assistance technique