Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-193
Type du corps principal | Charnière d'amortissement / à friction / à ressort | Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) | 186 | Matériau | Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Placage au nickel | Largeur l(mm) | 125 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 2 |
Trou de montage | Trou traversant | Code produit | 13117 |
Vous vous trouvez sur la page de Charnières coudées à couple / acier / B-193 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: B-193.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-193.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles