Charnières à relevage / abattant, trous oblongs / 60°, 180° / zinc moulé / chromé / FB-612 / TAKIGen

Charnières à relevage / abattant, trous oblongs / 60°, 180° / zinc moulé / chromé / FB-612 / TAKIGen
  • Remise sur volume
Automatically closes the door when it is opened 120° or less.

[Features]
· Built-in cam that raises when opening the door (FB-612).
· Automatically closes the door when it is opened 120° or less.
· Horizontal rotation (FB-612).
· No rising (FB-612-NLH).
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-612
FB-612-NLH
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Fronçage Code produit

90.57 €

1 6 jours Disponible61009

86.93 €

1 Disponible 6 jours NA61542

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 183 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 67
Épaisseur de la plaque t(mm) 11 Trou de montage Trou traversant

Assistance technique