Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Type du corps principal | Charnières plates | Type à charnière plate | Type standard | Matériau | Alliage de zinc (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finition de surface | Placage nickel satiné | Largeur l(mm) | 90 | Épaisseur de la plaque t(mm) | 2.5 |
Diamètre de l'arbre φD(mm) | 8 | Trou de montage | Trou traversant |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles