Charnière à joint coulissant dissimulée, B-538

Charnière à joint coulissant dissimulée, B-538
  • Remise sur volume
Same size also available in stainless steel. See B-1538

[Features]
· An insertion and removal type hinge, it is easy to mount to a frame

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

B-538

Référence pièce
B-538
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.63 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnière arrière / charnière dissimulée Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 90 Matériau Plaque en acier laminé à froid (EN 1.0330 équiv.)
Finition de surface Traitement par chrome et zingage Largeur l(mm) 35 Épaisseur de la plaque t(mm) 3.2
Diamètre de l'arbre φD(mm) 8 Trou de montage NA Code produit 10493

Vous vous trouvez sur la page de Charnière à joint coulissant dissimulée, B-538, le numéro d'article est le suivant: B-538.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-538.

Assistance technique