Charnières / lamages coniques / zinc moulé sous pression / B-505 (taux d'émission de particules réduit) / TAKIGen

Charnières / lamages coniques / zinc moulé sous pression / B-505 (taux d'émission de particules réduit) / TAKIGen
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
· Using stainless steel bearings and resin balls for sliding parts reduces particle generation due to friction

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-505-1
B-505-2
B-505-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur l
(mm)
Code produit

44.20 €

19.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

5613224

35.67 €

20.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

6413225

48.85 €

1 6 jours 7213226

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Type à charnière plate Forme rectangulaire Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 60
Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition de surface Placage nickel satiné Épaisseur de la plaque t(mm) 6
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique