Charnières d'angle / réduction conique, trous oblongs / zinc moulé / FB-610 / TAKIGen

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FB-610

Référence pièce
FB-610
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

19.46 €

9.92 €

1 Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.(mm) 104 Matériau Alliage de zinc (ZDC)
Finition de surface Placage au chrome Largeur l(mm) 22 Épaisseur de la plaque t(mm) 10
Trou de montage Trou traversant Code produit 61501

Vous vous trouvez sur la page de Charnières d'angle / réduction conique, trous oblongs / zinc moulé / FB-610 / TAKIGen, le numéro d'article est le suivant: FB-610.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FB-610.

Assistance technique