Charnières d'angle amovible / trous oblongs / zinc / chromé / FB-611 / TAKIGen

Charnières d'angle amovible / trous oblongs / zinc / chromé / FB-611 / TAKIGen
[Features]
· Once the door opens the built-in cam automatically raises.
· Automatically closes the door when it is opened 120° or less.
· Horizontal rotation beyond that (FB-611· FB-611-H).
· Open door within 60° automatically closes, holds door open at 90°.
· (FB-611-S).
· The door automatically returns to 90° position from open door position between 90° and 120°.
· (FB-611-S).
· Theft prevention function that cannot be withdrawn when closed (FB-611-H, FB-611-S).
· Left and right combination

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-611
FB-611-H
FB-611-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Largeur l
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Code produit

54.37 €

1 6 jours 16228.51261008

52.19 €

1 6 jours 16228.51761502

47.85 €

1 6 jours 140261061506

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Matériau Alliage de zinc (ZDC) Finition de surface Placage au chrome
Trou de montage Trou traversant

Assistance technique