• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Charnière d'angle FB-727

Charnière d'angle FB-727

[Features]
· Built-in bearing that rotates smoothly.
· Ideal for opening and closing heavy doors.
· Left and right combination

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FB-727-1
FB-727-2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Length L *Figure in () is the min length of the adjustable type.
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
Trou de montage Code produit

115.00 €

4 jours 2248Trou traversant61039

106.27 €

4 jours 17010Trou traversant61040

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type spécial Matériau Moulage sous pression en laiton Finition de surface Placage au chrome
Largeur l(mm) 42

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique